1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอร์ด PC ซีรีส์ EH

TERMINAL BLOCK TERMINAL

บอร์ด PC ซีรีส์ EH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 379.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อคแบบบล็อค Toyo Gigen (เทอร์มินอลชนิดกลม / สเปด), บอร์ด PC ซีรีส์ EH

รหัสสินค้า
EH7-3AX-20P SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 379.35

฿ 153.71

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง ตัว ยึด ตะกั่วบัดกรี ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 20 ขนาด สกรู M3 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 10 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 7 ปก (อุปกรณ์เสริม) NA
แผ่นป้าย (รวม) NA ทางเดิน ล้มเหลว รูติดตั้ง มีจำหน่าย
ความยาวเท้า(มิลลิเมตร) 14.5 สกรู ขึ้น NA มาตรฐาน JIS
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC250 ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 11 ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 155
ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) 17

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EH7-3AX-20P ในชุด บอร์ด PC ซีรีส์ EH