(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หม้อแปลง ชนิดแห้ง ขดลวดผสม 1 เฟส
[คุณสมบัติ]
·แรงดันไฟฟ้าหลัก 220 V-200 V-0 / แรงดันไฟฟ้ารอง 220 V-200 V-0-E
· เทอร์มินอลบล็อค ต่อ ( ชนิดสกรู ขึ้น) แบบรวม กับ ฝาครอบป้องกัน
·การเชื่อมต่อโดยไม่ต้องถอดฝาปิดและ สกรู ออกทำให้งานลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ เทอร์มินอลบล็อค ทั่วไป
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC200-220 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC200-220 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | มี / ไม่มี เคส | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SB22-750E ในชุด หม้อแปลงไฟฟ้า ซีรีส์ SB22-E
รหัสสินค้า |
---|
SB22-1000E |
SB22-100E |
SB22-10KE |
SB22-1500E |
SB22-150E |
SB22-15KE |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,891.39 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1 | ประเภท E | 145 | 146 | 180 | ||
฿ 1,795.06 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | ประเภท E | 103 | 96 | 102 | ||
฿ 65,716.28 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | ประเภท F | 430 | 290 | 280 | ||
฿ 12,064.52 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1.5 | ประเภท B | 190 | 180 | 170 | ||
฿ 2,706.29 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.15 | ประเภท E | 103 | 96 | 102 | ||
฿ 88,045.32 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 15 | ประเภท H | 460 | 330 | 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง