(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รวม อแดปเตอร์/ตัวแปลง เต้ารับ ที่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จากทั่วทุกมุมโลก
หม้อแปลง AG-N series สำหรับการใช้งานทั้งในและต่างประเทศ
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้ในประเทศต่างๆที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน (มี สวิตช์ สำหรับ แรงดันขาเข้า)
·รวมอุปกรณ์สลับ แรงดันขาเข้า
· แรงดันขาเข้า AC: 100 V.
· แรงดัน Output: 100 V – 110 V – 120 V – 200 V – 220 V – 240 V.
· รูปทรง ปลั๊กอินพุต: A-2.
· เต้ารับ เอาต์พุต: ขาพิน แบน (A-2) / ขาพิน แบบกลม (C-2) ที่ใช้ร่วมกัน, BF และ O
· ฟังก์ชั่น การป้องกันของ เบรกเกอร์ ไม่ใช่ ฟิวส์
[การใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ ญี่ปุ่นสามารถใช้ได้ในต่างประเทศ และ ผลิตภัณฑ์ ต่างประเทศสามารถใช้ในญี่ปุ่นได้
· ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ รองรับการใช้งาน / เครื่อง AV / คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล / เครื่องพิมพ์ / ทีวี / พรม แบบใช้ไฟฟ้า / เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง จาน / ตู้เย็น / เครื่องทำความร้อน โคทัตสึ / หม้อหุงข้าว / ชนิดแผ่นเพลท / ไมโครเวฟ ฯลฯ
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC100 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100-110-120-200-220-240 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | มี / ไม่มี เคส | มี | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 190 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 170 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 183 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง