1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์ BK

สัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์ BK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,971.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ BK1 มีเสียง 32 โทนภายใน ประเภทฝังตัวที่มีคุณภาพเสียงที่ชัดเจน

[คุณสมบัติ]
· ใช้งานง่ายโดยใช้สวิตช์ช่องเสียบการ์ดระดับเสียงที่ด้านหน้า
·สามารถปรับระดับเสียงบนพื้นผิวด้านหน้าของตัวหลัก
·การติดตั้งสวิตช์ซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องหลักมาก่อนบนแผงด้านหน้าช่วยให้สามารถดำเนินการจากด้านการติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งาน
·ชนิดฝังตัว เฉพาะด้าน
· โครงสร้าง IP54 (เฉพาะรุ่นติดตั้งด้านหน้าเท่านั้น)
·สร้างเสียงระดับสูง 95 dB (at1m) แม้จะมีขนาดที่ค่อนข้างกะทัดรัด
· นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ปุ่มที่ด้านหน้าของตัวเครื่องหลักได้
·คุณสมบัติที่เข้ากันได้กับ NPN ทรานซิสเตอร์ เปิดสะสมทำให้สามารถขับเคลื่อนไดรฟ์โดยตรงด้วย PLC ฯลฯ
· สอดคล้องตามมาตรฐานตาม CE
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐานสากลทำให้สามารถใช้งานได้ทั่วโลก ( สเปค 24 V)
·แผงด้านหน้าสองสีพร้อมใช้งานกับอุปกรณ์ฝังตัว
· สวิตช์เลือกโทนเสียงช่วยสลับระหว่างเสียงที่มีอยู่ 32 เสียงได้ตามต้องการ
· การตั้งค่า A ถึง H และวิธีการอินพุตข้อมูลบิต ทำให้เล่นเสียงแปดโทนที่แตกต่างกัน
· การตั้งค่า I ถึง O เพื่อทดสอบเสียง (เสียงไซเรนรถพยาบาล)
· สามารถใช้ตรวจสอบการทำงานและปรับระดับเสียงได้
· การตั้งค่า P และวิธีการป้อนข้อมูลแบบไบนารีช่วยให้สามารถเล่นเสียงได้ 32 โทน
· สามารถเปลี่ยนการผสมเสียงได้ตามต้องการด้วย SD Card

รหัสสินค้า
BK-24A-J
BK-24A-K
BK-24C-J
BK-24C-K
BK-24D-J
BK-24D-K
BK-24E-J
BK-24E-K
BK-100A-J
BK-100A-KSALE
BK-100C-J
BK-100C-K
BK-100D-J
BK-100D-K
BK-100E-JSALE
BK-100E-K
BK-220A-J
BK-220A-K
BK-220C-J
BK-220C-K
BK-220D-J
BK-220D-K
BK-220E-J
BK-220E-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน เสียงและสี สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 5,971.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] VDC 12-24CEประเภทแสงสีเทา

฿ 5,971.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] VDC 12-24CEประเภทเทาเข้ม

฿ 5,971.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] VDC 12-24CEประเภท Cแสงสีเทา

฿ 5,971.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -[อื่น ๆ] VDC 12-24CEประเภท Cเทาเข้ม

฿ 5,971.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน 10[อื่น ๆ] VDC 12-24CEแบบ Dแสงสีเทา

฿ 5,971.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -[อื่น ๆ] VDC 12-24CEแบบ Dเทาเข้ม

฿ 5,971.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -[อื่น ๆ] VDC 12-24CEประเภท Eแสงสีเทา

฿ 5,971.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -[อื่น ๆ] VDC 12-24CEประเภท Eเทาเข้ม

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -100 V AC-ประเภทแสงสีเทา

฿ 6,129.00

฿ 4,290.30

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -100 V AC-ประเภทเทาเข้ม

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -100 V AC-ประเภท Cแสงสีเทา

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -100 V AC-ประเภท Cเทาเข้ม

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -100 V AC-แบบ Dแสงสีเทา

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -100 V AC-แบบ Dเทาเข้ม

฿ 6,129.00

฿ 4,290.30

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -100 V AC-ประเภท Eแสงสีเทา

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -100 V AC-ประเภท Eเทาเข้ม

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] AC 220 V-ประเภทแสงสีเทา

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -[อื่น ๆ] AC 220 V-ประเภทเทาเข้ม

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -[อื่น ๆ] AC 220 V-ประเภท Cแสงสีเทา

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -[อื่น ๆ] AC 220 V-ประเภท Cเทาเข้ม

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -[อื่น ๆ] AC 220 V-แบบ Dแสงสีเทา

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -[อื่น ๆ] AC 220 V-แบบ Dเทาเข้ม

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -[อื่น ๆ] AC 220 V-ประเภท Eแสงสีเทา

฿ 6,129.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 21 วัน -[อื่น ๆ] AC 220 V-ประเภท Eเทาเข้ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปริมาณ(เดซิเบล) 95 รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม เสียง ต่อเนื่องกัน
ประเภทของเสียง เสียงเพลง / การปรับระดับเสียง มี ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 120
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) IP54 ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 120 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 62.8
บันทึก โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดประเภทของโทนเสียง