(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก ไฟหมุนขนาดเล็กพิเศษพร้อมคุณสมบัติในการออกแบบที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ใช้ หลอดไฟ รถยนต์ที่สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนได้ง่าย
· ใช้มอเตอร์ขนาดเล็กเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ความทนทานสูงขึ้นและประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานมากขึ้น
· ใช้ขั้ว (ชนิด RUP) ช่วยปรับปรุงการมองเห็นจากระยะไกลเป็นอย่างมาก
· ใช้ยางยึด SZ-210 (ขายแยกต่างหาก) เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน IP55 (ชนิด RU และ RS) (ป้องกันฝุ่นละออง และกันหัวฉีด) (เฉพาะเมื่อติดตั้งด้านหน้าบนผิวแบนที่ไม่มีช่องว่าง)
รูปทรง ส่วนที่เปล่งแสง | ทรงกระบอก | ขนาด(φ) | 82 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC 220 V |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีแดง | แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง |
Buzzer (รวมถึง) | NA | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง | การหมุน | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS-220-R ในชุด ไฟหมุนขนาดเล็กพิเศษ RS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง