1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LED ไฟหมุนขนาดกะทัดรัด RHE

LED ไฟหมุนขนาดกะทัดรัด RHE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,209.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

LED ไฟหมุนแบบเทอร์มินอลบล็อค พร้อมระบบสายไฟอย่างง่าย ใช้ร่วมกับยางติดตั้งสำหรับค่า IP สูง

รหัสสินค้า
RHE-24-BSALE
RHE-100-BSALE
RHE-100-GSALE
RHE-100-RSALE
RHE-100-YSALE
RHE-200-BSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
สี มาตรฐาน ตัวแทน

฿ 3,209.29

฿ 1,860.10

SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24 V DCสีน้ำเงินCE

฿ 3,426.66

฿ 1,981.29

SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100 V ACสีน้ำเงิน-

฿ 3,658.10

฿ 1,896.36

SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100 V ACสีเขียว-

฿ 3,271.54

฿ 1,963.25

SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100 V ACสีแดง-

฿ 3,494.83

฿ 2,061.25

SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100 V ACสีเหลือง-

฿ 3,984.64

฿ 2,084.76

SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 200 V ACสีน้ำเงิน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ส่วนที่เปล่งแสง รูปทรง จรวด ขนาด(φ) 100 แหล่งกำเนิดแสง LED
วิธีการติดตั้ง ติดตั้งโดยตรง Buzzer (รวมถึง) NA ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ ระบบไฟส่องสว่าง
การหมุน มี