1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อนาล็อก หลายเครื่องทดสอบCP-7D

MEASUREMENT HANDICAP

อนาล็อก หลายเครื่องทดสอบCP-7D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,112.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทดสอบ อนาล็อก คลาสสิกบาง 2.3 มม. มีความน่าเชื่อถือสูงในสถานที่ที่มี กระแสไฟฟ้า อ่อน

[คุณสมบัติ]
·แผงหน้าปัด สเกลวัด กว้างพร้อมกระจก
·การทดสอบที่แนบมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการใช้งาน
· ตัวต้านทาน ฟิล์ม โลหะออกไซด์ที่ งานละเอียด ไม่ติดไฟและไม่มีควัน
·ตรวจสอบแบตเตอรี่
· อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ฟิวส์ และ ไดโอด

รหัสสินค้า
CP-7D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,112.56

MEASUREMENT HANDICAP 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัด (1) 0.25 / 2.5 / 10/50/250/500 V ช่วงการวัด (2) 10/50/250/500 โวลต์ ช่วงการวัด (3) 2k / 20k / 1MΩ
ช่วงการวัด (อื่น ๆ) 0.25 / 25/500 mA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-7D ในชุด อนาล็อก หลายเครื่องทดสอบCP-7D