1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงขั้วต่ออินเตอร์เฟส, แผงขั้วต่อแบบบาง, ระยะห่าง 7 มม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 924.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ สกรู M3 และมี พิทช์ เล็กที่สุดในอุตสาหกรรมเพียง 7 มม.ออกแบบมาเพื่อช่วยปรับปรุงมาตรการ ประหยัดพื้นที่ แม้ว่าจะเปรียบเทียบกับ TIFA7 ซีรีส์

[คุณสมบัติ]
·แบบบางจากซีรีส์ TIFAมีให้เลือกหลายขั้ว
·ชุด ผลิตภัณฑ์ ออกแบบมาเพื่อปรับปรุง ประหยัดพื้นที่ วัดได้เมื่อเทียบกับ TIFA7 ซีรีส์พื้นที่ที่ต้องใช้ในการติดตั้งลดลงประมาณ 12%
นอกจากนี้ยังมีประเภท สกรู แบบปรับตัวเองได้ประเภทที่ใช้โครงสร้าง สกรู ป้องกันร่วง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่า สกรู จะไม่หลุดแม้ว่า เทอร์มินอลบล็อค จะคว่ำลงก็ตาม
·เทอร์มินัลบล็อกอินเทอร์เฟซ KASUGA มีให้เลือกหลายแบบสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

รหัสสินค้า
TIFA7Y40F360SSALE
TIFA720CPMS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคอนเนคเตอร์ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
อุปกรณ์ที่รองรับ ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ ประเภททั่วไป คุณสมบัติ

฿ 1,583.55

฿ 975.15

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน คอนเนคเตอร์ FCN40PLC/ servo อื่น ๆมิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron / KEYENCECE150ฟูจิตสึ-โครงสร้าง สกรู ป้องกันร่วง

฿ 924.37

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ20--CE / UL80-บวกแถวบน, ลบแถวล่างขึ้นเอง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สกรู เทอร์มินอลบล็อค M3 วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) / ติดตั้งโดยตรง พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 7
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 40 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 42.3 รูปทรง เทอร์มินอลบล็อค แบบบาง