(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คีมย้ำสายไฟขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา แบบมินิ ใช้งานง่าย สำหรับหางปลาแบบต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· สินค้าคุณภาพยี่ห้อ Lobster รับประกันงานย้ำที่ปลอดภัยและมั่นคง
· ส่วนบอดี้มีขนาดค่อนข้างเล็กเพื่อให้การย้ำมีประสิทธิภาพ
· น้ำหนักด้ามจับลดลงประมาณ 50% (2 sq: เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน)
· ส่วนคอดูสะอาดตา มีกลไกการเช็คในบอดี้หลัก
· ส่วนปลายจับที่ทำจากอิลาสโตเมอร์ยื่นออกมาด้านบนเพื่อให้จับยึดหางปลาชั่วคราวได้ง่ายขึ้น
· สินค้าที่ได้มาตรฐาน JIS C9711 สำหรับงานเดินสายภายในอาคาร (AK17MA2)
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ในงานย้ำหางปลาแบบต่างๆ ในงานไฟฟ้า เช่น ขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือย และข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย
รหัสสินค้า |
---|
AK2MA |
AK17MA2 |
AK25MA |
AK112MA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เทอร์มินอล ใช้งานได้ | ขนาดใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วงการดำเนินงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,193.00 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 172 | ขั้วต่อหางปลาแบบย้ำชนิดเปลือย · ข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย (P.B) | 0.3 ~ 5.5 | - | ||
฿ 2,179.67 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 195 | ขั้วต่อแบบปลอกแหวน (E) | - | เล็ก (1.6 × 2), เล็ก, ปานกลาง | ||
฿ 3,337.95 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 194 | หางปลาหัวหมวก | - | CE1,CE2,CE5 | ||
฿ 4,235.56 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 218 | หางปลาหุ้มฉนวน · ข้อต่อสายแบบย้ำหุ้ม | 0.3 ~ 5.5 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง