1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์เปิด/ปิดแบบกดปุ่มสำหรับรอก สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทางอ้อม ซีรีส์ COB60

สวิตช์เปิด/ปิดแบบกดปุ่มสำหรับรอก สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทางอ้อม ซีรีส์ COB60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 942.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ COB 60 เป็นสวิตช์ปุ่มกดสำหรับควบคุมทางอ้อมโดยทำงานผ่านสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และราคาประหยัด มีโครงสร้างปะเก็นเชือกของปุ่มกดแบบติดตั้งในตัว โดยปะเก็นเชือกของปุ่มกดจะติดตั้งอยู่ด้านในของเคส
· เคส ABS ทนแรงกระแทกสูงที่มีน้ำหนักเบา ปราศจากอันตรายจากไฟฟ้าช็อต และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
· มาพร้อมกลไกอินเตอร์ล็อค ซึ่งไม่อนุญาตสวิตช์อินพุตหลายคำสั่งพร้อมกัน เช่น บน/ล่าง และตะวันออก/ตะวันตก ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการควบคุมทางอ้อมโดยทำงานผ่านสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า

คุณสมบัติ

● สวิตช์ปุ่มกดทำงานผ่านสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า
● โครงสร้างการป้องกัน IP65 (JIS C 0920)

การใช้งาน

● สวิตช์ปุ่มกดทำงานผ่านสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 1
● พิกัด: 220 V AC-2A, 440 V AC: 1 A

วัสดุ

● เรซิ่น ABS (เทียบเท่า 7.5 YR 7/13)
รหัสสินค้า
COB61
COB62
COB63
COB64SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ จำนวนปุ่ม
(ชิ้น)
แผ่นเพลท อักษร การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ รองรับการใช้งาน
(φ)
มิติ แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 942.31

SWITCH UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน โครงสร้างปะเก็นเชือกของปุ่มกดแบบติดตั้งในตัว2UP, DOWN1a-1a11.4 ถึง 12.622560

฿ 1,709.16

SWITCH UNIT 1 ชิ้น 5 วัน โครงสร้างปะเก็นเชือกของปุ่มกดแบบติดตั้งในตัว4UP, DOWN, EAST, WEST, SOUTH, NORTH1a-1a-1a-1a14.3 ถึง 15.530560

฿ 2,466.75

SWITCH UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน โครงสร้างปะเก็นเชือกของปุ่มกดแบบติดตั้งในตัว6UP, DOWN, EAST, WEST, SOUTH, NORTH1a-1a-1a-1a-1a-1a17.2 ถึง 18.436560

฿ 4,734.38

฿ 2,658.83

SWITCH UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน โครงสร้างปะเก็นเชือกของปุ่มกดแบบติดตั้งในตัว/พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด8ON, OFF, UP, DOWN, EAST, WEST, SOUTH, NORTH1a–OFF–1a–1a–1a–1a–1a–1a15.7 ถึง 17.143065

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC500 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 5 ขั้วต่อ สกรูขนาด M4
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) -15 ถึง 40 ความชื้นสัมพัทธ์(%) 45 ถึง 85 แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) AC220, AC440
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC 15 โหลดเหนี่ยวนำ (220 V AC)(A) 2 ใช้พิกัด กระแสไฟฟ้า AC 15 โหลดเหนี่ยวนำ (440 V AC)(A) 1 ตัวแทน มาตรฐาน PSE
โครงสร้างในการป้องกัน IP65 มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 46