1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์สำหรับพาแนลชันต์ สำหรับแอมมิเตอร์ DC ซีรีส์ SE

DISPLAY AMMETER VOLTMETER

อุปกรณ์สำหรับพาแนลชันต์ สำหรับแอมมิเตอร์ DC ซีรีส์ SE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,008.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีชันต์สำหรับแอมมิเตอร์ DC ให้เลือกหลากหลายที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 1-5000 A
· พิกัดแรงดันตก: 60 mV; Class: 0.5
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับแอมป์มิเตอร์ที่มีช่วงการวัดที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
SE0030 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,008.39

฿ 595.86

DISPLAY AMMETER VOLTMETER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 30 สลักเกลียว เทอร์มินอล กระแสไฟฟ้า M5 สกรู เทอร์มินอล แรงดันไฟฟ้า M4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SE0030 ในชุด อุปกรณ์สำหรับพาแนลชันต์ สำหรับแอมมิเตอร์ DC ซีรีส์ SE