(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC ขั้นพื้นฐาน
[คุณสมบัติ]
· หม้อแปลงกระแสสลับ ปรับให้เหมาะสมสำหรับการวัดในช่วงระยะเวลานาน
· 4,000 จำนวน
· ความแม่นยำ เต็ม 0.5%
·การวัดความจุคอนเดนเซอร์
·ไม่เหมาะสำหรับการวัดค่าคอนเดนเซอร์ที่มี กระแสไฟรั่ว มาก
·การเก็บข้อมูล / การพักช่วง
·ฝาปิดเพื่อป้องกันการแทรกที่ผิดพลาด (4/10 A)
·ฝาครอบความปลอดภัยสำหรับ หม้อแปลงกระแสสลับ/ เทอร์มินอล
·ซองป้องกันพร้อมที่แขวนผนังและที่ โฮลเดอร์ สายนำไฟฟ้า ทดสอบ
· ขาตั้ง แบบเอียงได้
·ออฟติคอลลิงก์ RS232C / อินเตอร์เฟส USB (อุปกรณ์เสริม)
นับการแสดงผล | 4000 | CAT มาตรฐาน IEC | CAT Ⅲ 600 โวลต์ | มาตรฐาน IEC CAT.II | CAT II 1000 V DC / 750 V AC |
---|---|---|---|---|---|
ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ○ | ช่วงการวัด (1) | 400.0 mV / 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V | ช่วงการวัด (2) | 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 750 V |
ช่วงการวัด (3) | 400.0 Ω / 4.000 kΩ / 40.00 kΩ / 400.0 kΩ / 4.000 MΩ / 40.00 MΩ | ช่วงการวัด (อื่น ๆ) | 400.0μA / 4000μA / 40.00 mA / 400.0 mA / 4.000 A / 10.00 A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PC20 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ PC20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง