(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ 1,000 V / 500 V / 250 V พร้อม ฟังก์ชั่น การตรวจจับ สถานะ แบบ Hot-line ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
·สถานะ
·การออกแบบป้องกันฝุ่นและน้ำหยด (IP54) ตามมาตรฐาน JISC1302-2002
·สามช่วง พิกัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ เมื่อวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
·การเลือกปฏิบัติโดยอัตโนมัติในขณะที่อยู่ในสถานะ Hot-line โดยใช้ฟังก์ชันการวัดความต้านทานของฉนวน
·ตัวเลขขนาดใหญ่อ่านง่ายและกราฟแท่ง อนาล็อก
· ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล อัตโนมัติของค่าที่วัดล่าสุดหลังจากการวัดเสร็จสิ้น
· LCD พร้อมแสงไฟ
· ฟังก์ชั่น การปลดปล่อยอัตโนมัติ
· ฟังก์ชั่น การวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ AC / DC AC / DC แบบเลือกปฏิบัติอัตโนมัติ 600 V
·สัญญาณ เตือนความ ต่อเนื่องและไฟ สัญญาณเตือน เชื่อมโยงกับช่วงการวัดความต้านทาน 400 Ωและช่วงการวัดความต้านทาน 40 Ω
รหัสสินค้า |
---|
MG1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,803.52 | MEASUREMENT HANDICAP | 1 ชิ้น | 45 วัน |
กำลังโหลด …
CAT มาตรฐาน IEC | CAT Ⅲ 600 โวลต์ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ○ | ช่วงการวัด (1) | 250 V · 4000 MΩ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด (2) | 500 V · 4000 MΩ | ช่วงการวัด (3) | 1,000 V / 4000MΩ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MG1000 ในชุด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า metermg1000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง