1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แคลมป์ยึด กับ AC / DC HiTester 3284

MEASUREMENT PROBE

แคลมป์ยึด กับ AC / DC HiTester 3284
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,320.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สูงสุด 200 A. แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC / DCชนิดประสิทธิภาพสูงพร้อม ฟังก์ชั่น เอาต์พุต3284

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด ดิจิตอลสำหรับ AC และ DC พร้อมความสามารถใน การวิเคราะห์ ดีขึ้น เอาต์พุตแบบอนาล็อกสำหรับระดับการวัดกระแสไฟฟ้ารูปคลื่นหรือระดับการวัดความถี่
· ฟังก์ชั่น Peak hold วัด ค่า ของ กระแสพุ่งเข้า เมื่ออุปกรณ์เริ่มทำงาน
กระแสพุ่งเข้า การวัด ค่า สูงสุด: ฟังก์ชั่น Peak hold จอแสดงผล ค่า สูงสุดของ กระแสพุ่งเข้า เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเริ่มต้น (ตรวจพบโดยวงจร อนาล็อก)
การวัด ค่า RMS รูปคลื่นแบบเต็มหรือครึ่งคลื่นที่แก้ไขแล้ว: โหมด AC + DC ช่วยให้สามารถวัด ค่า RMS ของรูปคลื่นแบบเต็มรูปแบบหรือครึ่งคลื่นที่แก้ไขแล้ว

รหัสสินค้า
3284 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,320.00

฿ 13,394.23

MEASUREMENT PROBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ 1 เครื่องทดสอบ แคลมป์ยึด AC / DC คุณสมบัติ 2 รวมถึง เอาต์พุต อนาล็อก คุณสมบัติ 3 สูงสุด AC / DC200 A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3284 ในชุด แคลมป์ยึด กับ AC / DC HiTester 3284