1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลม DC / □ 40 มม. Series (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

พัดลม DC / □ 40 มม. Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 831.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พัดลมระบายอากาศ DC / □40 mm ซีรี่ย์
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเฟรม (mm.): 40x40
● ความหนา (mm.) : 20, 25, 38 และ 40
● อายุการใช้งานเฉลี่ย(h): 40,000 , 60,000 และ 100,000
● วัสดุ
เฟรม: อลูมิเนียม และ เรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง

คุณสมบัติ

● เมื่อเทียบกับพัดลมระบายความร้อนสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายกระแสสลับ สามารถลดการกินไฟได้เป็นอย่างมาก 
● ใช้ตลับลูกปืนเพลาแบบคู่ ทำให้เสียงรบกวนต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน 
● ใช้งานง่าย เพียงเชื่อมต่อพาวเวอร์ซัพพลาย DC (2 สาย: สีแดง + / สีดำ -)

การใช้งาน

● ระบายความร้อนให้กับแหล่งความร้อนของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย ฯลฯ
● การเป่า การไหลเวียน และการกระจายอากาศ

สเปค

● ขนาดเชิงมุม (มม.): □40
● ความหนา (มม.): 20
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V): DC12
● ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที): 0.225
● ความดันสถิต (Pa): 65.7
● ระดับความดันเสียง (dB (A)): 33
● อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): 60000
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 1
● ฟังก์ชันการป้องกัน: ป้องกันความล้า (ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อใบพัดถูกยับยั้ง) ป้องกันการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 60°C (ไม่มีการควบแน่น)

วัสดุ

● เฟรม: เรซิ่น (ABS/PBT) 
● ใบพัด: เรซิ่น (PPHOX)
รหัสสินค้า
109P0412F602
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า สเปคเซนเซอร์ การจัดหมวดหมู่ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รูปทรง เฟรม วัสดุ เฟรม รหัสความเร็ว อายุขัย
(ชั่วโมง)

฿ 1,047.62

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -20 มม12 V DCNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)0.1832845.1มีริบเรซิ่นF60000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC ขนาดเฟรม 40 × 40 มาตรฐานความปลอดภัย UL / TUV / CSA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 109P0412F602 ในชุด พัดลม DC / □ 40 มม. Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
109P0405H302
109P0405H602
109P0405H701
109P0412G302
109P0412G601
109P0412G602
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า สเปคเซนเซอร์ การจัดหมวดหมู่ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รูปทรง เฟรม วัสดุ เฟรม รหัสความเร็ว อายุขัย
(ชั่วโมง)

฿ 911.78

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[อื่น ๆ] 28mm5 V DCNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)0.3237102.9มีริบเรซิ่นH40000

฿ 1,048.39

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -20 มม5 V DCNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)0.2253365.7มีริบเรซิ่นH40000

฿ 1,055.24

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1015 มม5 V DCชีพจรมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)0.182875.5มีริบเรซิ่นH60000

฿ 1,059.43

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[อื่น ๆ] 28mm12 V DCNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)0.4242179มีริบเรซิ่นG40000

฿ 1,213.34

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -20 มม12 V DCชีพจรมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)0.3544153.8มีริบเรซิ่นG40000

฿ 1,169.53

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -20 มม12 V DCNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)0.3544153.8มีริบเรซิ่นG40000