(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมระบายอากาศ DC / □120 mm ซีรี่ย์
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเฟรม (mm.): 120x120
● ความหนา (mm.) : 25 และ 38
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 12 VDC, 24 VDC และ 48 VDC
● เสียงรบกวน เบาสุด/ดังสุด (เดซิเบล) : 17 และ 51
● วัสดุ
เฟรม: เรซิน(ABS/PBT)
ใบพัด: เรซิน(PPHOX)
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง
รหัสสินค้า |
---|
9WG1224G102-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | การจัดหมวดหมู่ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รูปทรง เฟรม | วัสดุ เฟรม | รหัสความเร็ว | อายุขัย (ชั่วโมง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,294.86 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 มม | 24 V DC | NA | กันน้ำ | 3.88 | 49 | 135 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | G | 80000 |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | 120 × 120 | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / TUV / CSA |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9WG1224G102-E ในชุด พัดลม DC / มม. 120 มม. Series
รหัสสินค้า |
---|
9G1212F401 |
9G1212G102 |
9G1212G1D01 |
9WP1212H101 |
9WP1212H1011 |
9WP1224H101 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | การจัดหมวดหมู่ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รูปทรง เฟรม | วัสดุ เฟรม | รหัสความเร็ว | อายุขัย (ชั่วโมง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,299.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 1.98 | 35 | 42 | มีริบ | เรซิ่น | F | 40000 | ||
฿ 1,428.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 38 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 3.88 | 49 | 135 | มีริบ | เรซิ่น | G | 40000 | ||
฿ 1,505.42 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 3.88 | 49 | 135 | มีริบ | เรซิ่น | G | 40000 | ||
฿ 3,223.24 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 10 | 38 มม | 12 V DC | ชีพจร | กันน้ำ | 2.8 | 39 | 70.4 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | |
฿ 2,987.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 38 มม | 12 V DC | ชีพจร | กันน้ำ | 2.8 | 39 | 70.4 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | H | 40000 | |
฿ 3,223.24 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 38 มม | 24 V DC | ชีพจร | กันน้ำ | 2.8 | 39 | 70.4 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง