1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลม DC San Ace / ซีรีส์ 60 × 60 มม. (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 537.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

พัดลมระบายอากาศ DC San Ace / 60 × 60 mm ซีรี่ย์
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด: พัดลมระบายอากาศ DC
● ขนาดเฟรม (mm.) : 60x60
● ความหนา (mm.) : 15, 20, 25 และ 38
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 5,12,24 และ 48 VDC
● วัสดุ
เฟรม: พลาสติก (การลามไฟ: UL 94V-0)
ใบพัด : พลาสติก (การลามไฟ: UL 94V-0)
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง

คุณสมบัติ

● เมื่อเทียบกับพัดลมระบายความร้อนสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายกระแสสลับ สามารถลดการกินไฟได้เป็นอย่างมาก 
● ใช้ตลับลูกปืนเพลาแบบคู่ ทำให้เสียงรบกวนต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน 
● ใช้งานง่าย เพียงเชื่อมต่อพาวเวอร์ซัพพลาย DC (2 สาย: สีแดง + / สีดำ -)

การใช้งาน

● ระบายความร้อนให้กับแหล่งความร้อนของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย ฯลฯ
● การเป่า การไหลเวียน และการกระจายอากาศ

สเปค

● ขนาดเชิงมุม (มม.): □60
● ความหนา (มม.): 25
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V): DC24
● ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที): 0.530
● ความดันสถิต (Pa): 40.2
● เครื่องวัดความดันเสียง (dB (A)): 28
● อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): 60000
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 1
● ฟังก์ชันการป้องกัน: ป้องกันความล้า (ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อใบพัดถูกยับยั้ง) ป้องกันการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 60°C (ไม่มีการควบแน่น)

วัสดุ

● เฟรม: เรซิ่น (ABS/PBT) 
● ใบพัด: เรซิ่น (PPHOX)
รหัสสินค้า
109P0624W601
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า สเปคเซนเซอร์ การจัดหมวดหมู่ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รูปทรง เฟรม วัสดุ เฟรม รหัสความเร็ว อายุขัย
(ชั่วโมง)
คุณสมบัติ

฿ 910.10

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -20 มม24 V DCชีพจรมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)0.423131.8มีริบเรซิ่นW60000-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC ขนาดเฟรม 60 × 60 มาตรฐานความปลอดภัย UL / TUV / CSA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 109P0624W601 ในชุด พัดลม DC San Ace / ซีรีส์ 60 × 60 มม.

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
109L0612H401
109L0612H402
109L0612H4D01
109P0624W6D01
109P0648H601
109P0648H602
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า สเปคเซนเซอร์ การจัดหมวดหมู่ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รูปทรง เฟรม วัสดุ เฟรม รหัสความเร็ว อายุขัย
(ชั่วโมง)
คุณสมบัติ

฿ 2,807.62

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -25 มม12 V DCชีพจรอายุยืน0.532840.2ไม่มีฉากเข้ามุมอะลูมิเนียมH100000-

฿ 2,715.43

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -25 มม12 V DCNAอายุยืน0.532840.2ไม่มีฉากเข้ามุมอะลูมิเนียมH100000-

฿ 2,796.19

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025 มม12 V DCล็อคอายุยืน0.532840.2ไม่มีฉากเข้ามุมอะลูมิเนียมH100000-

฿ 814.87

1 ชิ้น 5 วัน -20 มม24 V DCล็อคมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)0.423131.8มีริบเรซิ่นW60000-

฿ 1,038.10

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020 มม48 V DCชีพจรมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)0.554152.9มีริบเรซิ่นH40000-

฿ 834.93

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020 มม48 V DCNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)0.554152.9มีริบเรซิ่นH40000-