(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมระบายความร้อนที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายความร้อนให้กับแหล่งความร้อน เช่น แผงควบคุม หรือสำหรับช่วยให้อากาศไหลเวียนภายในอุปกรณ์ (□ 60 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
109-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz) (m3 / นาที) | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz) (เดซิเบล) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz) (พ่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,111.67 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 38 มม | 100 V AC | 0.33 | 0.4 | 28 | 30 | 16.3 | 23.3 |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลมระบายความร้อน AC | ขนาดเฟรม | 60 × 60 | สเปคเซนเซอร์ | NA |
---|---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / TUV | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม |
อายุขัย(ชั่วโมง) | 25000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 109-130 ในชุด พัดลมระบายความร้อน AC / ซีรีส์ □ 60 มม.
รหัสสินค้า |
---|
109-133 |
109-180 |
109-183 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz) (m3 / นาที) | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz) (เดซิเบล) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz) (พ่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,052.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 38 มม | [อื่น ๆ] AC115V | 0.33 | 0.4 | 28 | 30 | 16.3 | 23.3 | |
฿ 1,043.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] 28mm | 100 V AC | 0.27 | 0.33 | 24 | 26 | 11.8 | 18.6 | |
฿ 1,065.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] 28mm | [อื่น ๆ] AC115V | 0.27 | 0.33 | 24 | 26 | 11.8 | 18.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง