(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· BXA Series เป็นตระกูลผลิตภัณฑ์กล่องควบคุมโลหะพร้อม โครงสร้างในการป้องกันระดับ IP40 (ชนิดปิด)
· กล่องควบคุมแผ่นเหล็กกล้าแข็งแรง
· BXA Series ประกอบด้วยแบบมีรูสำหรับติดตั้งและแบบไม่มีรูพร้อมการวางเลย์เอาต์สำหรับการตัดที่ยืดหยุ่น
· กล่องควบคุมแบบมีรูมี 5 ประเภท พร้อมรูสำหรับติดตั้ง 1 ถึง 6 รู
· กล่องควบคุมแบบไม่มีรู มีรูปร่างภายนอกเหมือนกับ 5 ประเภท ต่างกันที่ไม่มีรู
·ประเภทของ รู มีให้เลือกด้วยขนาด รูติดตั้ง 4 แบบ (16 มม., 22 มม., 25 มม. และ 30 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไพล็อตแลมป์ และ สวิตช์ควบคุม เพื่อสร้างกล่องควบคุมในแบบของผู้ใช้งานเองได้
รหัสสินค้า |
---|
BXA002 |
BXA161 |
BXA226 |
BXA253 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | ขนาด รูติดตั้ง (φ) | จำนวนช่องยึด (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.20 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 150 | - | 0 | ||
฿ 404.10 ฿ 282.59 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 100 | 16 | 1 | ||
฿ 1,181.56 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 200 | 22 | 6 | ||
฿ 537.04 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 200 | 25 | 3 |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 92 | วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | การติดตั้ง | ในร่ม | มิติ ความลึกที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 87.5 |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -25 ถึง 40 | ความชื้นสัมพัทธ์(%) | 45 ถึง 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง