(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท สำหรับบิดล็อค 20 A / 30 A เต้ารับ แบบฝัง (⌀40.5) มีทิศทางการผสมพันธุ์แบบหมุนที่เขียนไว้บน พื้นผิว
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท สำหรับ เต้ารับ แบบฝังตัวป้องกันการดึงที่ล็อคด้วย PULL <=> ล็อค เขียนบน พื้นผิว แผ่นเพลท
รหัสสินค้า |
---|
161A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | วัสดุ | ระยะพิทช์ติดตั้ง เต้ารับ ติดตั้ง (l) (มิลลิเมตร) | เนื้อหาการแสดงผล พื้นผิว | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 197.92 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เงิน | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | 60.5 | ปล่อย <=> ล็อค | 120 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) | รองรับ รูปทรง เต้ารับ ติดตั้ง | ประเภท ตะขอ 20 A / 30 A (φ40.5) | จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์(ชิ้น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
บังคับกล่อง | สำหรับ 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 161A ในชุด แผ่นเพลท ตัวล็อคบิด สำหรับ เต้ารับ 20 A / 30 A ⌀40.5
รหัสสินค้า |
---|
1161A-100 |
1161A-200 |
1161A-400 |
1161N |
1161N-100 |
161S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | วัสดุ | ระยะพิทช์ติดตั้ง เต้ารับ ติดตั้ง (l) (มิลลิเมตร) | เนื้อหาการแสดงผล พื้นผิว | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.20 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เงิน | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | 101 | 100 V, → ล็อค | 120 | ||
฿ 195.47 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เงิน | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | 101 | 200 V, → ล็อค | 120 | ||
฿ 194.20 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เงิน | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | 101 | 400 V, → ล็อค | 120 | ||
฿ 170.05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สีขาว | ไนล่อน | 101 | -> ล็อค ล็อค | 120 | ||
฿ 245.11 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีขาว | ไนล่อน | 101 | 100 V, → ล็อค | 120 | ||
฿ 174.17 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เงิน | สเตนเลส | 60.5 | ดึง <=> ล็อค | 115 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง