1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท เต้ารับ ชนิด ใบมีดลบคม แบน 15 A / 20 A duplex type × 2-gang

OA TAP AC CORD ACCESSORIES

แผ่นเพลท เต้ารับ ชนิด ใบมีดลบคม แบน 15 A / 20 A duplex type × 2-gang
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 277.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เต้ารับแบบ 2 ช่องที่เข้ากันได้กับเต้ารับแบบฝังหลายแบบ (แบบดูเพล็กซ์) รวมถึงเต้ารับแบบฝัง 15 A / 20 A (แบบดูเพล็กซ์)

[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท เต้ารับ รองรับการใช้งาน กับ เต้ารับ แบบฝังที่หลากหลายรวมถึง เต้ารับ แบบ ใบมีดลบคม แบน

รหัสสินค้า
V42S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 277.96

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) สี เงิน วัสดุ สเตนเลส
รองรับ รูปทรง เต้ารับ ติดตั้ง ใบมีดลบคม แบนประเภท 15 A / 20 A (แบบคู่) จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์(ชิ้น) 4 บังคับกล่อง สำหรับ 2 ชิ้น
เนื้อหาการแสดงผล พื้นผิว NA ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 115

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V42S ในชุด แผ่นเพลท เต้ารับ ชนิด ใบมีดลบคม แบน 15 A / 20 A duplex type × 2-gang