1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

รางปลั๊กไฟ ช่องเสียบแบบกันหลุด 4 ช่อง 15-A พร้อมปลั๊กแบบบิดล็อค

รางปลั๊กไฟ ช่องเสียบแบบกันหลุด 4 ช่อง 15-A พร้อมปลั๊กแบบบิดล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,486.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางปลั๊กไฟ OA Tap ช่องเสียบแบบล็อคได้ 15A 4 ช่อง พร้อมชุดสายไฟและปลั๊กแบบบิดล็อค รางปลั๊กไฟ ช่วยให้เปลี่ยน หรือขยายอุปกรณ์สายไฟได้ง่าย แม้หลังจากติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแล้ว

[คุณสมบัติ]
·ไนลอนเรซิ่น เกรดทนความร้อน UL94V-0 ใช้สำหรับยูนิตหลักและวัสดุตัวเรือน
·สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 18 A สำหรับ 2P 15A ที่ต่อกราวด์

รหัสสินค้า
KC1135JT(1.5M)
KC1135JT(3M)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 2,486.46

POWER STRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5

฿ 2,660.56

POWER STRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก ตะขอ/ NEMA รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 4
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
จำนวนแกน 3