(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°C) | ระดับการป้องกัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภทของการติดตั้ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ | ความต้านทานไฟกระชาก (kV) | ความยาว สายไฟ (m) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (mm) | การออกแบบ สายไฟ (ตร.มม.) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,780.29 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA | CR NBR | ทองแดงผสม, ชุบทอง | -25 | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | ซ็อกเก็ต | มุมฉาก | 25 | 9 | 3x M3 สกรู | สายเคเบิล | 10 | 9 | - | 2.5 | 7.15 | 10 x 0.34 | 533195 | 287 | ||
฿ 2,057.19 | CONNECTING LINES | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA | CR NBR | ทองแดงผสม, ชุบทอง | -25 | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | ซ็อกเก็ต | มุมฉาก | 25 | 9 | 3x M3 สกรู | สายเคเบิล | 10 | 9 | - | 5 | 7.15 | 10 x 0.34 | 533196 | 510 | ||
฿ 2,605.13 | CONNECTING LINES | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA | CR NBR | ทองแดงผสม, ชุบทอง | -25 | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | ซ็อกเก็ต | มุมฉาก | 25 | 9 | 3x M3 สกรู | สายเคเบิล | - | - | - | 10 | 7.15 | 10 x 0.34 | 533197 | 956 | ||
฿ 2,616.43 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA | CR NBR | ทองแดงผสม, ชุบทอง | -25 | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | ซ็อกเก็ต | มุมฉาก | 25 | 25 | 3x M3 สกรู | สายเคเบิล | 25 | 25 | - | 2.5 | 11.4 | 25 x 0.34 | 533192 | 563 | ||
฿ 2,587.53 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA | CR NBR | ทองแดงผสม, ชุบทอง | -25 | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | ซ็อกเก็ต | มุมฉาก | 25 | 9 | 3x M3 สกรู | สายเคเบิล | 10 | 9 | 1 | 2.5 | 7 | 10 x 0.25 | 533504 | 237 | ||
฿ 3,818.78 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA | CR NBR | ทองแดงผสม, ชุบทอง | -25 | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | ซ็อกเก็ต | มุมฉาก | 25 | 25 | 3x M3 สกรู | สายเคเบิล | 25 | 25 | 1 | 2.5 | 10.8 | 25 x 0.25 | 533501 | 411 | ||
฿ 2,526.54 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | -5 | IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | สายไฟ พร้อมปลั๊ก | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 10.2 | 25 x 0.34 | 560419 | 645 | ||
฿ 3,392.05 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | -5 | IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | สายไฟ พร้อมปลั๊ก | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 9.6 | 36 x 0.25 | 560425 | 467 | ||
฿ 2,405.46 | CONNECT. CABLE | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | -5 | IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | สายไฟ พร้อมปลั๊ก | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 10.2 | 25 x 0.34 | 560416 | 640 | ||
฿ 4,275.39 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | -5 | IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | สายไฟ พร้อมปลั๊ก | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.2 | 25 x 0.34 | 560418 | 2290 | ||
฿ 3,139.08 | CONNECT. CABLE | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | -5 | IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | สายไฟ พร้อมปลั๊ก | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 9.6 | 36 x 0.25 | 560422 | 462 | ||
฿ 5,183.96 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | -5 | IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | สายไฟ พร้อมปลั๊ก | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9.6 | 36 x 0.25 | 560424 | 1572 | ||
฿ 3,479.69 | CONNECTING LINES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | -5 | IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | สายไฟ พร้อมปลั๊ก | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 12.5 | 25 x 0.34 | 560410 | 605 |
กำลังโหลด …
วัสดุ เปลือก สายไฟ | PVC | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) | 80 | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง