(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
NECU-G78G4-C2 |
NECU-G78G5-C2 |
NECU-M-B12G5-C2-PB |
NECU-M-S-B12G5-C2-PB |
NECU-M-S-D12G4-C2-ET |
NECU-S1W9-C2-APB |
NECU-S-M8G4-C2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน | วัสดุ ของ ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°C) | ระดับการป้องกัน | เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC (V) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C (A) | ความต้านทานไฟกระชาก (kV) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (mm) | สีที่ ตัวเสื้อ | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,429.74 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA | FPM, NBR | ทองแดงผสม, ชุบทอง | สังกะสี ดายแคส , ชุบนิกเกิล | -25 | 80 | IP67 | 3 | 0-250 | 0-250 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบตรง 7/8" 4 ขาพิน | 10 | 2.5 | 6-12 | สีดำ | 543108 | 58.7 | ||
฿ 1,627.59 | P/SUPPLY SOCKET | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA | FPM, NBR | ทองแดงผสม, ชุบทอง | - | -25 | 80 | IP67 | 3 | 0-250 | 0-250 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบตรง 7/8" 5 ขาพิน | 8 | 2.5 | 6-12 | - | 543107 | 50 | ||
฿ 1,325.56 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA | FPM, NBR | ทองแดงผสม, ชุบทอง | - | -25 | 80 | IP67 | 3 | 0-250 | 0-250 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบตรง 7/8" 4 ขาพิน | 10 | 2.5 | 6-8 | - | 543108 | 58.7 | ||
฿ 1,325.56 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ซิงค์ดายคาส, ชุบนิกเกิล | - | ทองเหลือง ชุบทอง | - | -25 | 85 | IP67 | 3 | 0-60 | 0-60 | ปลั๊กตรง M12 × 1 5 ขาพิน รหัส B แบบชีลด์ | 4 | 1.5 | 6-8 | - | 1066354 | 46.1 | ||
฿ 1,429.74 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สังกะสี ดายแคส , ชุบนิกเกิล | - | ทองเหลือง ชุบทอง | - | -25 | 85 | IP67 | 3 | 0-250 | 0-250 | ปลั๊กตรง M12 × 1 5 ขาพิน รหัส B แบบชีลด์ | - | 2.5 | 6-8 | - | 543109 | 44.3 | ||
฿ 2,602.88 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PC-เสริมความแข็งแรง | - | - | - | -20 | 70 | IP20 | - | - | - | ปลั๊ก Sub-D 9 ขาพิน | - | - | 8 | - | 574589 | 57.48 | ||
฿ 753.60 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA | - | ทองเหลือง ชุบทอง | - | -25 | 85 | IP67 | 3 | 0-30 | 0-30 | ปลั๊ก | 4 | 0.8 | 3.5-5 | สีดำ | 1068198 | 9.1 |
กำลังโหลด …
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง