(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (m) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 556.53 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0.5 | 8065102 | ||
฿ 612.43 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0.5 | 8065104 | ||
฿ 667.84 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 8065106 | ||
฿ 751.68 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 8065110 | ||
฿ 835.04 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5 | 8065108 | ||
฿ 946.35 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 8065113 | ||
฿ 1,002.25 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | 8065117 | ||
฿ 1,168.96 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 8065115 | ||
฿ 1,280.27 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 8065121 | ||
฿ 1,378.24 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 8065119 | ||
฿ 1,002.25 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.3 | 8146577 | ||
฿ 1,002.25 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.5 | 8065103 | ||
฿ 1,057.64 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 8065105 | ||
฿ 1,113.55 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 8065107 | ||
฿ 1,168.96 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 8065109 | ||
฿ 1,002.25 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 8065114 | ||
฿ 1,224.85 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 8065112 | ||
฿ 1,224.85 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 8065118 | ||
฿ 1,357.00 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 8065116 | ||
฿ 1,461.35 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 8065122 | ||
฿ 1,670.05 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 8065120 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | TPE-U(PUR) | วัสดุ ซีล | FPM | วัสดุ เปลือก สายไฟ | TPE-U(PUR) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน | ทองแดงผสม, ชุบทอง | วัสดุ เปลือก ฉนวน | PP | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) | -40 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) | 90 | ระดับการป้องกัน | IP65IP67IP69K | เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน | 3 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) | 0-30 | คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C(A) | 5.2 | ความต้านทานไฟกระชาก(kV) | 0.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ(mm) | 4.8 | การออกแบบ สายไฟ(ตร.มม.) | 4 x 0.5 | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว(ตร.มม.) | 0.5 |
เปลือก สายไฟ สี | สีดำ | สีที่ ตัวเสื้อ | สีดำ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง