(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลม แรงดึง ทิศทางเดียวสามารถรองรับแรง ตามแนวแกน ในทิศทางเดียว จะต้องไม่ถูกรับภาระใน โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล ใดๆ ส่วนประกอบ ที่แยกออกจากกันช่วยให้ตรวจสอบการขึ้น/ลงจากรถและ งานซ่อมบำรุง ได้สะดวก
ส่วนประกอบ หลายอย่าง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ แหวนรอง เพลา มี รู สายดิน ซึ่งช่วยให้เกิด สวมอัด
รหัสสินค้า |
---|
51103 |
51104 |
51105 |
51204 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 370.00 ฿ 317.13 | SKF | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 17 | 30 | 9 | 11400 | 21200 | ||
฿ 370.00 ฿ 317.13 | SKF | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 35 | 10 | 15100 | 29000 | ||
฿ 408.33 ฿ 349.98 | SKF BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 42 | 11 | 18200 | 39000 | ||
฿ 648.33 ฿ 555.68 | SKF | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 40 | 14 | 21200 | 37500 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | แรงดึง บอล | ประเภท วงแหวนนอก | แบน | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง