1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ข้อต่อสวมเร็ว ซีลในตัว/หมุนได้ ซีรีส์ QS

ข้อต่อสวมเร็ว ซีลในตัว/หมุนได้ ซีรีส์ QS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 265.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การเลือก ข้อต่อฟิตติ้ง ที่เหมาะสมนั้นง่ายดาย ด้วย ระบบ ที่รวมอุปกรณ์ มาตรฐาน และข้อต่อ ฟังก์ชั่น มากกว่า 1,000 ประเภท festo นำเสนอ สารละลาย ที่ปลอดภัยสำหรับทุก การเชื่อมต่อสายไฟ
· เพียงแค่ล็อคเข้าที่
· เชื่อมต่อได้อย่างน่าเชื่อถือ
· ซีล ตัวยึดสกรู
· หมุนได้
· หมุนได้ 360° พร้อม ตลับลูกปืนเม็ดกลม

รหัสสินค้า
QSK-G1/2-12
QSK-G1/4-8
QSK-G1/4-10
QSK-G1/8-8
QSK-G3/8-8
QSK-G3/8-10
QSK-G3/8-12
QSMK-1/4-6
QSMK-1/8-4
QSMK-1/8-6
QSMK-4
QSMK-6
QSMK-G1/4-6
QSMK-G1/8-4
QSMK-G1/8-6
QSMK-M5-4
QSMK-M5-6
QSMKL-1/4-6
QSMKL-1/8-4
QSMKL-1/8-6
QSMKL-G1/4-6
QSMKL-G1/8-4
QSMKL-G1/8-6
QSMKL-M5-4
QSMKL-M5-6
QSR-G1/2-12
QSR-G1/4-6
QSR-G1/4-8
QSR-G1/8-4
QSR-G1/8-6
QSR-G1/8-8
QSR-G3/8-8
QSR-G3/8-10
QSR-G3/8-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาด แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ
(°ค)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(1 นาที)
แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว
(นิวตันเมตร)
แรงบิด สูงสุดใน ตลับลูกปืนเรเดียล
(นิวตันเมตร)
ความลึกของการใส่ท่อ
(mm)
การออกแบบ ประเภทของการติดตั้ง ประเภทของ ซีล บนปลั๊กแบบเกลียว ความเผื่อ ต่อ แรงบิดขันแน่น ในการขัน ขนาดเกลียว
(%)
ประเภทท่อที่ได้รับอนุมัติ น้ำหนัก
(ก.)

฿ 502.80

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 31 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล6.4มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก G1/2สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.-26-23.1การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 24แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-78

฿ 332.09

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 31 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล4.3มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก G1/4สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.-9-18.3การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 17แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-30

฿ 419.52

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 31 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล4.8มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก G1/4สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม.-9-24.7การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 17แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-33

฿ 323.31

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 31 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล3.4มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก R1/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.-7-22.3การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 14แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-23

฿ 416.92

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 31 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล4.5มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก G3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.-15.5-18.3การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 19แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-43

฿ 429.35

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 31 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล5.6มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก G3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม.-15.5-20.7การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 19แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-41

฿ 492.96

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 31 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล6.1มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก G3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.-15.5-29.1การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 21แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-63

฿ 274.67

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 30 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล3มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก R1/4สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.-9-13.5การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 14การเคลือบผิว± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-21

฿ 265.36

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 8 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล1.6มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก R1/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.-7-12.5การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 10การเคลือบผิว± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-9.5

฿ 267.95

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 30 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล3มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก R1/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.-7-13.5การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 10การเคลือบผิว± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-9.5

฿ 285.53

P/IN SEAL.CONN. 1 ชิ้น 30 วัน PBT1.6มาตรฐาน6-1080สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.---11.5การออกแบบ แบบตรง---PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-3.5

฿ 329.51

P/IN SEAL.CONN. 1 ชิ้น 8 วัน PBT3มาตรฐาน10-1080สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.---12การออกแบบ แบบตรง---PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-6

฿ 301.05

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 31 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล3มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก G1/4สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.-9-13.4การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 17แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-26

฿ 288.64

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 31 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล1.6มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก R1/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.-7-12.1การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 13แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-14

฿ 291.75

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 31 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล3มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก R1/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.-7-13.4การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 13แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-14

฿ 486.76

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 30 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล1.4มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก M5สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.-1.33-12.7การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 8แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-7.1

฿ 496.05

P/IN SEAL.FITT. 1 ชิ้น 30 วัน ทองเหลือง ชุบนิกเกิล1.7มาตรฐาน6-1080เกลียวนอก M5สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.-1.33-13.7การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 10แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-12

฿ 307.77

PUSH/THR.L,SEAL 1 ชิ้น 30 วัน PBT2.9มินิ6-1080เกลียวนอก R1/4สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.-9-13.5รูปตัว Lหกเหลี่ยมภายนอก AF 14การเคลือบผิว± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-20

฿ 285.53

PUSH/THR.L,SEAL 1 ชิ้น 30 วัน PBT1.5มินิ6-1080เกลียวนอก R1/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.-7-12.5รูปตัว Lหกเหลี่ยมภายนอก AF 10การเคลือบผิว± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-11

฿ 301.05

PUSH/THR.L,SEAL 1 ชิ้น 30 วัน PBT2.9มินิ6-1080เกลียวนอก R1/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.-7-13.5รูปตัว Lหกเหลี่ยมภายนอก AF 10การเคลือบผิว± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-13

฿ 339.85

PUSH/THR.L,SEAL 1 ชิ้น 31 วัน PBT2.9มินิ6-1080เกลียวนอก G1/4สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.-9-13.7รูปตัว Lหกเหลี่ยมภายนอก AF 17แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-24

฿ 307.77

PUSH/THR.L,SEAL 1 ชิ้น 31 วัน PBT1.5มินิ6-1080เกลียวนอก R1/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.-7-12.7รูปตัว Lหกเหลี่ยมภายนอก AF 13แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-14

฿ 329.51

PUSH/THR.L,SEAL 1 ชิ้น 31 วัน PBT2.9มินิ6-1080เกลียวนอก R1/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.-7-13.7รูปตัว Lหกเหลี่ยมภายนอก AF 13แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-15

฿ 416.92

PUSH/THR.L,SEAL 1 ชิ้น 30 วัน PBT1.4มินิ6-1080เกลียวนอก M5สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.-1.33-12.7รูปตัว Lหกเหลี่ยมภายนอก AF 8แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-7

฿ 459.87

PUSH/THR.L,SEAL 1 ชิ้น 30 วัน PBT1.7มินิ6-1080เกลียวนอก M5สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.-1.33-13.7รูปตัว Lหกเหลี่ยมภายนอก AF 10แหวน กระบวนการซีล± 20PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM-PUN-DUO- PUN-H-PUN-H-DUO- PUN-S-PUN-S-DUO- PUN-V0-10

฿ 1,934.45

P/IN ROT. FITT. 1 ชิ้น 31 วัน PBT8มาตรฐาน6060เกลียวนอก G1/2สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.200260.025-การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 24แหวน กระบวนการซีล± 20-79

฿ 916.09

P/IN ROT. FITT. 1 ชิ้น 31 วัน PBT3.4มาตรฐาน6060เกลียวนอก G1/4สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.50090.012-การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 17แหวน กระบวนการซีล± 20-24

฿ 1,178.36

P/IN ROT. FITT. 1 ชิ้น 31 วัน PBT5มาตรฐาน6060เกลียวนอก G1/4สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.40090.015-การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 17แหวน กระบวนการซีล± 20-30

฿ 864.88

P/IN ROT. FITT. 1 ชิ้น 31 วัน PBT2.1มาตรฐาน6060เกลียวนอก R1/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.50070.006-การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 13แหวน กระบวนการซีล± 20-15

฿ 916.09

P/IN ROT. FITT. 1 ชิ้น 31 วัน PBT3.4มาตรฐาน6060เกลียวนอก R1/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.50070.012-การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 14แหวน กระบวนการซีล± 20-17

฿ 1,178.36

P/IN ROT. FITT. 1 ชิ้น 31 วัน PBT5มาตรฐาน6060เกลียวนอก R1/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.40070.015-การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 17แหวน กระบวนการซีล± 20-34

฿ 1,254.92

P/IN ROT. FITT. 1 ชิ้น 31 วัน PBT5มาตรฐาน6060เกลียวนอก G3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.40015.50.015-การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 19แหวน กระบวนการซีล± 20-40

฿ 1,747.26

P/IN ROT. FITT. 1 ชิ้น 31 วัน PBT6.7มาตรฐาน6060เกลียวนอก G3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม.30015.50.02-การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 19แหวน กระบวนการซีล± 20-59

฿ 2,012.53

P/IN ROT. FITT. 1 ชิ้น 31 วัน PBT8มาตรฐาน6060เกลียวนอก G3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.20015.50.025-การออกแบบ แบบตรงหกเหลี่ยมภายนอก AF 19แหวน กระบวนการซีล± 20-78

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดแพ็ค 1 ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) -0.95 การปล่อยสี แหวน สีน้ำเงิน
สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ ตำแหน่งติดตั้ง ใด ๆ
การออกแบบ โครงสร้าง หลักการผลักดึง ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต สามารถทำงานด้วย การหล่อลื่น น้ำมัน ได้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) VDMA24364-B1/B2-L
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS ปล่อย วัสดุ แหวน POM วัสดุ ของ ซีล ท่อ NBR
วัสดุ ของก้ามปู ป้องกันลื่นหลุด สายยาง สเตนเลส อัลลอยด์สูง ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ -0.095 MPa 1.4 MPa, -0.95 บาร์: 14 บาร์ -13.775 psi: 203 psi