(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการตั้ง ความดัน ใช้งานที่ต้องการอย่างแม่นยำ ช่วงการควบคุม ความดัน 4 ช่วง ฮิสเทอรีซิส ความดัน 0.02 บาร์
ด้วย ผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย ส่วนประกอบ ที่มีประสิทธิภาพสูง และตัวเลือกฟังก์ชันที่หลากหลาย ซีรีส์ festo MS นำเสนอแนวคิดที่สมบูรณ์สำหรับการเตรียม อากาศอัด เหมาะสำหรับการใช้งาน มาตรฐาน ทั่วไปและโซลูชันเฉพาะการใช้งานที่มีข้อกำหนดด้านคุณภาพที่สูงมาก มีจำหน่ายในรูปแบบ ส่วนประกอบ แต่ละชิ้น ชุดประกอบล่วงหน้าแบบรวมในสต็อก ชุดเฉพาะการใช้งาน หรือโซลูชันแบบครบวงจรที่สมบูรณ์ ห้าขนาดในซีรีส์ MS มีอัตราการไหลสูงสุดโดยมีความต้องการพื้นที่ต่ำ เครื่องปรับ ความดัน วาล์ว เปิด/ปิด และซอฟต์สตาร์ทพร้อม ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย ตัวกรอง เซนเซอร์ ความดัน และการไหล เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง เซนเซอร์ และ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น สามารถประกอบเป็น สารละลาย ที่เหมาะสมสำหรับทุกงานได้ โครงสร้างโมดูลาร์ทำให้สามารถรวม ส่วนประกอบ ได้ตามต้องการ ระบบ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เรียบง่ายช่วยประหยัดเวลาในการเปลี่ยนโมดูลแต่ละตัว เนื่องจากไม่จำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนที่รวมกันทั้งหมด ส่วนประกอบ หลายชิ้นยังได้รับการรับรอง UL และ ATEX อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
MS6-LRP-1/2-D4-A8 |
MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z |
MS6-LRP-1/2-D5-A8 |
MS6-LRP-1/2-D7-A8 |
MS6-LRP-1/4-D2-A8 |
MS6-LRP-1/4-D5-A8 |
MS6-LRP-3/8-D5-A8 |
MS6-LRP-3/8-D7-A8 |
MS6-LRPB-1/2-D5-A8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล ขนาดเกลียว มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การควบคุม ความดัน ขั้นต่ำ (บาร์) | การควบคุม ความดัน สูงสุด | อัตราการไหล ของช่องระบายอากาศรอง (ลิตร/นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,161.92 | PRECISION PRESSURE REGULATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ≥ 2300 | G1/2 | G1/2 | 0.05 | 2.5 | ≥ 450ลิตร/นาที | ||
฿ 9,161.92 | PRECISION PRESSURE REGULATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ≥ 2300 | G1/2 | G1/2 | 0.05 | 2.5 | ≥ 450ลิตร/นาที | ||
฿ 9,161.92 | PRECISION PRESSURE REGULATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ≥ 3000 | G1/2 | G1/2 | 0.1 | 4 | ≥ 650ลิตร/นาที | ||
฿ 9,161.92 | PREC. REGULATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | ≥ 5000 | G1/2 | G1/2 | 0.1 | 12 | ≥ 900ลิตร/นาที | ||
฿ 9,161.92 | PRECISION PRESSURE REGULATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ≥ 800 | G1/4 | G1/4 | 0.05 | 0.7 | ≥ 220ลิตร/นาที | ||
฿ 9,161.92 | PRECISION PRESSURE REGULATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ≥ 1400 | G1/4 | G1/4 | 0.1 | 4 | ≥ 650ลิตร/นาที | ||
฿ 9,161.92 | PRECISION PRESSURE REGULATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ≥ 1700 | G3/8 | G3/8 | 0.1 | 4 | ≥ 650ลิตร/นาที | ||
฿ 9,161.92 | PRECISION PRESSURE REGULATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ≥ 3300 | G3/8 | G3/8 | 0.1 | 12 | ≥ 900ลิตร/นาที | ||
฿ 9,787.66 | PRECISION PRESSURE REGULATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ≥ 3000 | G1/2 | G1/2 | 0.1 | 4 | ≥ 650ลิตร/นาที |
กำลังโหลด …
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 1.4 | วัสดุ ตัวเสื้อ | อะลูมิเนียม | วัสดุ ซีล | NBR |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการติดตั้ง | ทางเลือก: การติดตั้งสายยึดแผงด้านหน้า พร้อม อุปกรณ์เสริม | ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | G1/4 |
ฮิสเทอรีซิส ความดัน สูงสุด(บาร์) | 0.02 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(บาร์) | -10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 |
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -10 | ผสม. อุณหภูมิปานกลาง(°ค) | 60 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -10 |
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°C) | 60 | ขนาด | 6 | เกจวัดแรงดัน | G1/8 เตรียมไว้ |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | ไม่สามารถใช้งานโดยใช้ น้ำมัน การหล่อลื่น |
การออกแบบ โครงสร้าง | ตัวปรับแรงดันลม ไดอะแฟรม ที่มี งานละเอียด ควบคุมโดยนักบิน | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS |
น้ำหนัก(ก.) | 1000 | ประเภท (ประเภท ผู้ผลิต ) | ความดัน เต้ารับ คงที่พร้อมกับการระบายออกรอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง