(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ฟังก์ชั่น และ การใช้งาน]
LOE-: จ่าย น้ำมัน ในปริมาณที่วัดปริมาณอย่างละเอียดให้กับ อากาศอัด อากาศอัด จะไหลผ่าน ไดอะแฟรม แรงดันลบ ที่เกิดขึ้นจะส่ง น้ำมัน ไปที่ ไซต์กลาส หยด น้ำมัน ที่ตกลงมาจะถูกทำให้เป็นละอองใน หัวฉีด โดยอากาศที่ไหลผ่าน
รหัสสินค้า |
---|
LOE-QS4-D-MICRO |
LOE-QS6-D-MICRO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร/นาที) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,364.71 | LUBRICATOR | 1 ชิ้น | 61 วัน | 160 | QS-4 | QS-4 | ||
฿ 2,412.05 | LUBRICATOR | 1 ชิ้น | 61 วัน | 330 | QS-6 | QS-6 |
กำลังโหลด …
ความจุ น้ำมัน(cm³) | 6.5 | วัสดุ ชาม | พลาสติก | อัตราการไหล ต่ำสุด(ลิตร / นาที) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | ไมโคร | วัสดุ ตัวเสื้อ | อะลูมิเนียมหล่อ | ความดัน ใช้งาน(บาร์) | 1 ถึง 10 |
อุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) | -10 ถึง 60 | อุณหภูมิปานกลาง(°C) | -10 ถึง 60 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [7:4:4]ก๊าซเฉื่อย |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | Class เครื่องฟอก ของอากาศที่ เอาต์พุต | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [7:4: - ]ก๊าซเฉื่อย | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -10 ... 60 |
ตำแหน่ง การประกอบ | แนวตั้ง +/- 5° | ชนิดการติดตั้ง | การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็น | หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและ ไพล็อต | สามารถใช้งานแบบหล่อลื่นได้ (จำเป็นในภายหลังสำหรับการดำเนินการต่อไป) |
การออกแบบ โครงสร้าง | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น หมอก มาตรฐาน ตามสัดส่วน | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(g) | 59 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง