1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ ซีรีส์ HG-KN

SERVOMOTOR

เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ ซีรีส์ HG-KN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,825.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เซอร์โวมอเตอร์ แกนหมุน ไร้แปรงถ่าน AC พร้อม เพลา แบบตรง + การเข้ารหัสป้อนกลับ แบบสัมบูรณ์ แบบฝัง (17 บิต) + ซีลน้ำมัน

รหัสสินค้า
HG-KN43J SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 20,825.00

฿ 13,884.03

SERVOMOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มอเตอร์ กำลังพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) 400 เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่
ความเร็วการหมุนจัดอันดับ(รอบ / นาที) 3000 ซีลกันน้ำมัน มีจำหน่าย พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 2.6
แรงบิดสูงสุด(Nm) 3.8 ระดับการป้องกัน IP65

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG-KN43J ในชุด เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ ซีรีส์ HG-KN