1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไฟเบอร์ยูนิตชนิด เกลียว ซีรีส์

"OPTEX FA, STANDARD M3"

ไฟเบอร์ยูนิตชนิด เกลียว ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,467.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิดที่สามารถติดตั้งได้ด้วย อุปกรณ์ไฟเบอร์ น๊อตตัวเมีย เกลียว
มี ชนิดที่มีการยึดติด แบบปรับได้ ที่ สวิตช์ ระหว่างมุมมอง แบบตรง และมุมมองด้านข้าง
มี เปลือก โลหะที่ป้องกันการขาดของ สายไฟ รวมถึงรุ่นที่ต่อกับ เลนส์ ได้

รหัสสินค้า
NF-DS06 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,467.00

฿ 771.94

"OPTEX FA, STANDARD M3" 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไฟเบอร์ยูนิต ลักษณะ กุญแจ ติด เกลียว คุณสมบัติที่ กุญแจ การตรวจจับ ตามแนวแกน
โหมด การตรวจจับ กระจาย ความยาวเส้นใย(m) 2 คอร์/แกน ไฟเบอร์ ⌀ 0.5 มม. x 2
คะแนนอุณหภูมิ(°C) -40 ถึง +70 น้ำหนัก วัตถุ 0.50 ปอนด์ต่อ EA รัศมีการดัดรายละเอียด R(มิลลิเมตร) R15
รองรับการใช้งาน เลนส์ ไม่ รองรับการใช้งาน เลนส์ เสริม สไตล์การติดตั้ง ตัวเครื่อง M3 ขนาดติดตั้ง M3 x 12mm
ตัดได้/ไม่ตัดได้ ตัด รวม เครื่องตัดไฟเบอร์และ ปลายหัวแร้งบัดกรี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-DS06 ในชุด ไฟเบอร์ยูนิตชนิด เกลียว ซีรีส์