(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,376.67 ฿ 23,432.56 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | 100 | 2.1 | ||
฿ 30,565.00 ฿ 23,577.84 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | 200 | 2.2 | ||
฿ 30,565.00 ฿ 23,577.84 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | 300 | 2.4 | ||
฿ 30,786.67 ฿ 23,748.84 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | 400 | 2.6 | ||
฿ 31,008.33 ฿ 23,919.83 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | 500 | 2.8 | ||
฿ 39,050.00 ฿ 30,123.17 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | 100 | 2.5 | ||
฿ 39,241.67 ฿ 30,271.02 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | 200 | 2.6 | ||
฿ 39,241.67 ฿ 30,271.02 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | 300 | 2.8 | ||
฿ 39,461.67 ฿ 30,440.73 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | 400 | 3 | ||
฿ 39,681.67 ฿ 30,610.44 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | 500 | 3.2 | ||
฿ 29,681.67 ฿ 22,896.44 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 200 | 100 | 1.9 | ||
฿ 29,935.00 ฿ 23,091.86 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 200 | 200 | 2 | ||
฿ 29,935.00 ฿ 23,091.86 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 200 | 300 | 2.2 | ||
฿ 30,125.00 ฿ 23,238.43 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 200 | 400 | 2.4 | ||
฿ 30,376.67 ฿ 23,432.56 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 200 | 500 | 2.6 | ||
฿ 38,358.33 ฿ 29,589.62 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 200 | 100 | 2.2 | ||
฿ 38,610.00 ฿ 29,783.75 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 200 | 200 | 2.3 | ||
฿ 38,610.00 ฿ 29,783.75 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 200 | 300 | 2.5 | ||
฿ 38,798.33 ฿ 29,929.03 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 200 | 400 | 2.7 | ||
฿ 39,050.00 ฿ 30,123.17 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 200 | 500 | 2.9 | ||
฿ 32,458.33 ฿ 25,038.36 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 100 | 2.9 | ||
฿ 32,680.00 ฿ 25,209.35 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 200 | 3.2 | ||
฿ 32,680.00 ฿ 25,209.35 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 300 | 3.5 | ||
฿ 32,900.00 ฿ 25,379.06 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 400 | 3.7 | ||
฿ 32,900.00 ฿ 25,379.06 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 500 | 4 | ||
฿ 33,310.00 ฿ 25,695.33 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 600 | 4.3 | ||
฿ 37,663.33 ฿ 29,053.49 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 1000 | 5.5 | ||
฿ 41,133.33 ฿ 31,730.25 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 100 | 3.3 | ||
฿ 41,353.33 ฿ 31,899.96 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 200 | 3.6 | ||
฿ 41,353.33 ฿ 31,899.96 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 300 | 3.9 | ||
฿ 41,575.00 ฿ 32,070.96 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 400 | 4.1 | ||
฿ 41,575.00 ฿ 32,070.96 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 500 | 4.4 | ||
฿ 41,985.00 ฿ 32,387.23 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 600 | 4.7 | ||
฿ 46,338.33 ฿ 35,745.39 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | 1000 | 5.9 | ||
฿ 31,576.67 ฿ 24,358.24 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 100 | 2.8 | ||
฿ 31,828.33 ฿ 24,552.37 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 200 | 3.1 | ||
฿ 31,828.33 ฿ 24,552.37 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 300 | 3.4 | ||
฿ 32,016.67 ฿ 24,697.66 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 400 | 3.6 | ||
฿ 32,016.67 ฿ 24,697.66 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 500 | 3.9 | ||
฿ 32,458.33 ฿ 25,038.36 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 600 | 4.2 | ||
฿ 36,780.00 ฿ 28,372.09 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 1000 | 5.4 | ||
฿ 40,250.00 ฿ 31,048.85 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 100 | 3.2 | ||
฿ 40,501.67 ฿ 31,242.99 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 200 | 3.5 | ||
฿ 40,501.67 ฿ 31,242.99 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 300 | 3.8 | ||
฿ 40,691.67 ฿ 31,389.55 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 400 | 4 | ||
฿ 40,691.67 ฿ 31,389.55 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 500 | 4.3 | ||
฿ 41,133.33 ฿ 31,730.25 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 600 | 4.6 | ||
฿ 45,455.00 ฿ 35,063.99 | AZ (DC) STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | 1000 | 5.8 |
กำลังโหลด …
ชนิดมอเตอร์ | รุ่นมาตรฐาน AZ (DC) | เอาท์พุตมอเตอร์(W) | 120 | ขนาด เฟรม มอเตอร์(mm) | 56.4-60 |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน | IP30 | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง