(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รายละเอียดจำเพาะ
ชนิดแอคชูเอเตอร์ = ก้านโยกแบบโรลเลอร์ปรับได้
จำนวนขั้วและทาง = DPST
ชนิดหน้าสัมผัสที่สภาวะปกติ = NO/NC
ระดับ IP = IP65
กระแสไฟฟ้าสูงสุด = 10 A
วัสดุตัวเรือน = เทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
แรงดันไฟ AC สูงสุด = 400 V
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 250 V
ชนิดการเชื่อมต่อ = สายเคเบิล
ชนิดแอ็คชั่น = สแน็ปแอ็คชั่น
ความยาว = 30.3 มม.
ความลึก = 30 มม.
ทิศทางการติดตั้ง = แนวตั้ง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 902-6865 ในชุด RS PRO ลิมิตสวิตช์ ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ปรับได้ สแน็ปแอ็คชั่น, NO/NC, IP65, เทอร์โมพลาสติก, สูงสุด 250 V DC, สูงสุด 400 V AC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง