1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO มอเตอร์ไฟฟ้า DC แบบไร้แปรงถ่าน, 24 V, 0.19 Nm, 4000 รอบต่อนาที, เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 5 มม.

BRUSHLESS DC MOTOR

RS PRO มอเตอร์ไฟฟ้า DC แบบไร้แปรงถ่าน, 24 V, 0.19 Nm, 4000 รอบต่อนาที, เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 5 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,260.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดจำเพาะ
แรงดันไฟเลี้ยง = 24 V DC
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า DC = แบบไร้แปรงถ่าน
ความเร็วเอาท์พุต = 4,000 รอบต่อนาที
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน = 5 มม.
แรงบิดเอาท์พุตสูงสุด = 0.19 Nm
ขนาด = 41 × 42 × 42 มม.
พิกัดกระแสไฟฟ้า = 5.4 A
ความยาว = 41 มม.
ความกว้าง = 42 มม.
ความลึก = 42 มม.

รหัสสินค้า
5366024 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,260.72

฿ 1,507.22

BRUSHLESS DC MOTOR 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5366024 ในชุด RS PRO มอเตอร์ไฟฟ้า DC แบบไร้แปรงถ่าน, 24 V, 0.19 Nm, 4000 รอบต่อนาที, เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 5 มม.