1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO มอเตอร์ เกียร์ดีซีแบบมี แปรง 24 V, 70 mNm, 260 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.

MOTORS DRIVER

RS PRO มอเตอร์ เกียร์ดีซีแบบมี แปรง 24 V, 70 mNm, 260 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,113.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 24 V
ประเภท มอเตอร์ กระแสตรง = เกียร์แบบ แปรง
ความเร็ว เอาต์พุต = 260 รอบต่อนาที
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา = 6 มม
แรงบิด เอาต์พุต สูงสุด = 70 mNm
แบบหัวเกียร์ = เดือย
อัตราทด = 18:1
ขนาด = 71.2 × 38 × 38 มม
ความยาว = 71.2 มม
ความกว้าง = 38 มม
ความลึก = 38 มม
ตรงตามมาตรฐาน = เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

รหัสสินค้า
901-3305 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,113.37

฿ 4,075.78

MOTORS DRIVER 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 901-3305 ในชุด RS PRO มอเตอร์ เกียร์ดีซีแบบมี แปรง 24 V, 70 mNm, 260 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.