1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO ผ่านโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบ ขาอิมิตเตอร์ ลำแสง เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) บล็อค ระยะการตรวจ เซนเซอร์ 60 ม

PHOTOELECTRIC SENSORS

RS PRO ผ่านโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบ ขาอิมิตเตอร์ ลำแสง เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) บล็อค ระยะการตรวจ เซนเซอร์ 60 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,275.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
รูปแบบ เซนเซอร์ = บล็อค
ประเภทการตรวจจับ = ผ่าน ขาอิมิตเตอร์ ลำแสง
ระยะตรวจจับ = 60 ม
ประเภท เอาต์พุต = รีเลย์
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า = สายไฟ 2 ม
ชนิดมีขั้ว = สายไฟ 2 ม
ชุด = PTE

รหัสสินค้า
2024482 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,275.68

฿ 1,517.20

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2024482 ในชุด RS PRO ผ่านโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบ ขาอิมิตเตอร์ ลำแสง เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) บล็อค ระยะการตรวจ เซนเซอร์ 60 ม