1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO ผ่าน เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบลำแสง เซนเซอร์ ตะเกียบ ระยะตรวจจับ 30 มม (903-3939)

TEMPERATURE HEATER HUMIDITY

RS PRO ผ่าน เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบลำแสง เซนเซอร์ ตะเกียบ ระยะตรวจจับ 30 มม (903-3939)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,961.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
รูปแบบ เซนเซอร์ = ส้อม
ประเภทการตรวจจับ = ผ่านลำแสง
ระยะตรวจจับ = 30 มม
ประเภท เอาต์พุต = NPN NO
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า = 4 ขดลวด สายไฟ 2 ม
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 30 V
ชนิดมีขั้ว ต่อ = แบบมีสายล่วงหน้า
แหล่งกำเนิดแสงไฟ = อินฟราเรด
ระดับ IP = IP67
กระแสไฟฟ้า ไฟสูงสุด = 15 มิลลิแอมป์
เวลาตอบสนอง = <1 ms
ชุด = PU30
เป็นไปตามมาตรฐาน = CE, IEC

รหัสสินค้า
903-3939 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,961.63

฿ 3,307.92

TEMPERATURE HEATER HUMIDITY 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 903-3939 ในชุด RS PRO ผ่าน เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบลำแสง เซนเซอร์ ตะเกียบ ระยะตรวจจับ 30 มม (903-3939)