1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) สะท้อนกลับ RS PRO, เซนเซอร์ ทรงกระบอก, ระยะตรวจจับ 50 มม. ถึง 7 ม

TEMPERATURE HEATER HUMIDITY

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) สะท้อนกลับ RS PRO, เซนเซอร์ ทรงกระบอก, ระยะตรวจจับ 50 มม. ถึง 7 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,129.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
รูปแบบ เซนเซอร์ = บาร์เรล
ประเภทการตรวจจับ = สะท้อนกลับ
ระยะการตรวจจับ = 0.05 → 7 ม
ประเภท เอาต์พุต = NPN
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า = 4 ขดลวด สายไฟ 2 ม
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 30 V
แหล่งกำเนิดแสงไฟ = LED
ระดับ IP = IP67
กระแสไฟฟ้า ไฟสูงสุด = 100 มิลลิแอมป์
เวลาตอบสนอง = <= 0.5 ms
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C

รหัสสินค้า
729-5110 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,129.50

฿ 3,419.84

TEMPERATURE HEATER HUMIDITY 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 729-5110 ในชุด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) สะท้อนกลับ RS PRO, เซนเซอร์ ทรงกระบอก, ระยะตรวจจับ 50 มม. ถึง 7 ม