1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO R 3/8 ระบบ อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ อัตโนมัติ (725-125)

CONDENSATE DRAINS

RS PRO R 3/8 ระบบ อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ อัตโนมัติ (725-125)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,233.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชุด ผู้ผลิต = V9112
ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ = อัตโนมัติ
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ = R 3/8
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ = R 3/8
ขนาด = 123 x 96 มม
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ - ขนาด เกลียว = 3/8in
ความสูง = 123 มม
ความดัน ใช้งานต่ำสุด = 0bar
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ - เกลียว มาตรฐาน = R
เต้ารับ - ขนาด เกลียว = 3/ พอร์ตเชื่อมต่อ
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ เกลียว = มาตรฐาน

รหัสสินค้า
725125 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,233.25

฿ 4,155.71

CONDENSATE DRAINS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 725125 ในชุด RS PRO R 3/8 ระบบ อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ อัตโนมัติ (725-125)