1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวยึดกันสั่น RS PRO M6, ขากัน บัฟเฟอร์ เกลียวนอก พร้อม โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน 43.2 กก【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ANTI VIBRATION MOUNTS

ตัวยึดกันสั่น RS PRO M6, ขากัน บัฟเฟอร์ เกลียวนอก พร้อม โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน 43.2 กก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 296.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดติดตั้งระบบกันสั่น = ฐาน บัฟเฟอร์ เกลียวนอก
ขนาด เกลียว = M6
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 25 มม
ความสูงรวม = 15 มม
วัสดุ = ยางธรรมชาติ
โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน = 43.2 กก

รหัสสินค้า
1893256 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 296.60

฿ 209.37

ANTI VIBRATION MOUNTS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1893256 ในชุด ตัวยึดกันสั่น RS PRO M6, ขากัน บัฟเฟอร์ เกลียวนอก พร้อม โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน 43.2 กก