1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO M16 เมาท์กันสั่น, เมาท์สำหรับเดินทะเลพร้อม โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน 450 กก

ANTI VIBRATION MOUNTS

RS PRO M16 เมาท์กันสั่น, เมาท์สำหรับเดินทะเลพร้อม โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน 450 กก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,950.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน = ตัวยึดทางทะเล
ขนาด เกลียว = M16
ความสูงรวม = 50 มม
วัสดุ = ยาง
โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน = 450 กก
ระยะ ความกด, ความอัด, ความดัน ระยะโก่ง = 5.3 มม

รหัสสินค้า
1893262 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,950.17

฿ 1,300.18

ANTI VIBRATION MOUNTS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1893262 ในชุด RS PRO M16 เมาท์กันสั่น, เมาท์สำหรับเดินทะเลพร้อม โหลดไฟฟ้า ความกด, ความอัด, ความดัน 450 กก