1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท่อยืดหยุ่น PVC เสริมความแข็งแรง โปร่งใส RS PRO, 25 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.75 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม.

FLEXIBLE TUBES

ท่อยืดหยุ่น PVC เสริมความแข็งแรง โปร่งใส RS PRO, 25 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.75 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,580.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดจำเพาะ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน = 4.75 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก = 10 มม.
วัสดุ = PVC
สี = โปร่งใส
ความยาว = 25 ม.
มีการเสริมความแข็งแรง = มี
ความดันใช้งานสูงสุด = 27 บาร์
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด = -15°C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +60°C
การใช้งานที่เหมาะสม = สารเคมี, อากาศอัด, อาหาร, ของเหลว, น้ำ
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน = -15 → +60 °C

รหัสสินค้า
440868 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,580.10

฿ 1,115.39

FLEXIBLE TUBES 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 440868 ในชุด ท่อยืดหยุ่น PVC เสริมความแข็งแรง โปร่งใส RS PRO, 25 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.75 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม.