(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
รูปแบบการติดตั้ง = ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด
ฟังก์ชั่น = 5/2 บิสเทเบิล
เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = G 1/8
ประเภทการสั่งงาน = ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
วัสดุ ตัวเครื่อง = อลูมิเนียม
อัตราการไหล สูงสุด = 740NL/นาที
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ = 1bar
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -10°C
แรงดันใช้งานสูงสุด = 10bar
เกลียว มาตรฐาน = G
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1762109 ในชุด RS PRO 5/2 โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ แบบบิสเทเบิล - ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม G 1/8
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง