1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก สเตนเลส ข้องอ 90° ตัวเมีย G ข้อต่องอ นิ้ว x ตัวเมีย G 3/8 นิ้ว

FITTING EQUAL ELBOW

RS PRO ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก สเตนเลส ข้องอ 90° ตัวเมีย G ข้อต่องอ นิ้ว x ตัวเมีย G 3/8 นิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 264.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง = ข้อต่องอ
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ ท่อเหล็ก = เกลียว
ทิศทางการ ข้อต่อฟิตติ้ง = 90°
ขนาด เกลียว 1 = 3/8in
ขนาด เกลียว 2 = 3/8in
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อเพศ 1 = ตัวเมีย
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อเพศ 2 = ตัวเมีย
เกลียว มาตรฐาน 1 = G
เกลียว มาตรฐาน 2 = G

รหัสสินค้า
4992874 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 264.57

฿ 186.76

FITTING EQUAL ELBOW 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4992874 ในชุด RS PRO ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก สเตนเลส ข้องอ 90° ตัวเมีย G ข้อต่องอ นิ้ว x ตัวเมีย G 3/8 นิ้ว