1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แผ่น เครื่องทำความร้อน Shore A RS PRO, 160 W, 102 x 203 มม., 230 V AC

SILICONE HEATER MAT

แผ่น เครื่องทำความร้อน Shore A RS PRO, 160 W, 102 x 203 มม., 230 V AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,637.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
รูปทรง เสื่อ = สี่เหลี่ยมผืนผ้า
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 160 วัตต์
ขนาดพรมสี่เหลี่ยมผืนผ้า = 102 x 203 มม
อุณหภูมิสูงสุด = +180°C
แรงดันไฟเลี้ยง = 230 V ac
ขนาด = 4 x 8 นิ้ว

รหัสสินค้า
1812065 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,637.17

฿ 3,091.60

SILICONE HEATER MAT 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1812065 ในชุด แผ่น เครื่องทำความร้อน Shore A RS PRO, 160 W, 102 x 203 มม., 230 V AC