1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ลูกบิด แบบขึ้นลายสีดำ , ขึ้นลาย , รู เกลียว , เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกบิด 21 มม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CLAMPING KNOBS

RS PRO ลูกบิด แบบขึ้นลายสีดำ , ขึ้นลาย , รู เกลียว , เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกบิด 21 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,311.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เกลียว = M4
ขนาดเกลียว = 4 มม
ความยาว เกลียว = 10 มม
รูปทรง ลูกบิด = ขึ้น ขึ้นลาย
ชนิดที่มีการยึดติด = รู เกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกบิด = 21 มม
เม็ดมีด วัสดุ = ทองเหลือง
สี = ดำ

รหัสสินค้า
4488820 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,311.36

฿ 925.69

CLAMPING KNOBS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4488820 ในชุด RS PRO ลูกบิด แบบขึ้นลายสีดำ , ขึ้นลาย , รู เกลียว , เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกบิด 21 มม