(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
สี = สีฟ้า
ความยาวใช้งานสูงสุด = 3.6 ม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง = 8 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สายยาง = 10 มม
วัสดุ = ไนล่อน
คอนเนคเตอร์ = BSP 1/4" เกลียวนอก
แรงดันใช้งานสูงสุด = 15bar
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
จำนวนขดลวด = 21
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9172362 ในชุด RS PRO 3.6 ม., สายยาง อ่อนรีคอยล์ ไนล่อน พร้อม คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก BSP 1/4"
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง