1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO NC 15 A 125 V AC, 16 A 250 V AC เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต โลหะคู่ เปิดที่ 180°C รีเซ็ตอัตโนมัติ

THERMOSTATIC SWITCHES

RS PRO NC 15 A 125 V AC, 16 A 250 V AC เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต โลหะคู่ เปิดที่ 180°C รีเซ็ตอัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 550.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อุณหภูมิต่ำสุด = 0°C
อุณหภูมิสูงสุด = +250°C
อุณหภูมิเปิด = 180°C
อุณหภูมิปิด = 140°C
การกำหนดค่า สวิตช์ = NC
อัตราหน้า หน้าสัมผัส = 15 A 125 V AC, 16 A 250 V AC
พิกัดแรงดันไฟฟ้าหน้า หน้าสัมผัส = 16 A 250 V/15 A 125 V
ชนิดมีขั้ว = แท็บ แนวตั้ง
ประเภทการรีเซ็ต = อัตโนมัติ

รหัสสินค้า
2228245 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 550.30

฿ 388.46

THERMOSTATIC SWITCHES 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2228245 ในชุด RS PRO NC 15 A 125 V AC, 16 A 250 V AC เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต โลหะคู่ เปิดที่ 180°C รีเซ็ตอัตโนมัติ