1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบผสม แม่เหล็กถาวร 2.3 V, แรงตรึงแกนมอเตอร์ 1.0 Nm, เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 6.35 มม.

HYBRID STEPPER MOTOR

RS PRO สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบผสม แม่เหล็กถาวร 2.3 V, แรงตรึงแกนมอเตอร์ 1.0 Nm, เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 6.35 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,138.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดจำเพาะ
ชนิดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ = ผสม, แม่เหล็กถาวร
มุมสเต็ป = 1.8°
แรงตรึงแกนมอเตอร์ = 1.0 Nm
จำนวนสาย = 4
แรงดันไฟเลี้ยง = 2.3 V
ขนาดเฟรม = 56.4 x 56.4 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน = 6.35 มม.
พิกัดกระแสไฟฟ้า = 2.8 A
ความยาวแกน = 19 มม.
ความลึก = 51 มม.
ความต้านทานต่อเฟส = 0.83Ω
มาตรฐานที่สอดคล้อง = RoHS

รหัสสินค้า
5350423 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,138.37

฿ 2,092.35

HYBRID STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5350423 ในชุด RS PRO สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบผสม แม่เหล็กถาวร 2.3 V, แรงตรึงแกนมอเตอร์ 1.0 Nm, เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 6.35 มม.