(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชุด ผู้ผลิต = F
เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = NPT 1/4
อัตราการไหล สูงสุด = 40 ลิตร/นาที
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = เหล็กกล้าคาร์บอน
วัสดุ ซีล = PTFE
แรงดันใช้งานสูงสุด = 700 bar
ขนาด เกลียว = 1/4in
มาตรฐาน เกลียว = NPT
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +240°C
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
ชนิดที่มีการยึดติด = อินไลน์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2975928 ในชุด RS PRO วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ไหลของ ไฮดรอลิก แบบติดตั้งในแนวตรง , NPT 1/4, อินไลน์ , 40 L/minute
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง